USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano
SWIFTSURE™ POWER WORKHOLDING
»
POWER WORK SUPPORTS
»
SPRING-EXTENDED WORK SUPPORTS
SUPPORTS ANTI-VIBRANTS
PISTON SORTI AU REPOS
(VERROILLAGE HYDRAULIQUE)
À Visser
Mini
(1500, 2200 lbs)
À Visser
(3400 lbs)
Forme en Bloc
(1600, 2900, 6500 lbs)
Cartouche à Visser
(3900, 9800, 24000 lbs)
Flasque Supérieur
(3900, 9800, 24000 lbs)
Flasque Inférieur
(7200, 11000 lbs)
VOIR AUSSI:
Supports Anti-Vibrants
Auto-Bloquantes
Piston Sorti au Repos
Double Effet
(1800, 4600 lbs)
fr_842