USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano
ABSTÜTZELEMENTE
AUSGEFAHREN HYDRAULISCH
ANLEGEN MIT FEDERKRAFT
Threaded Body
Micro
(900 lbs)
Einschraub
Mini
(1500, 2200 lbs)
Einschraub
(3400 lbs)
Niedriges Profil
Mini
(1900 lbs)
Niedriges Profil
(4700 lbs)
Einschraubpatrone
(3900, 9800, 24000 lbs)
Oberflansch
(3900, 9800, 24000 lbs)
Flanschsockel
(11000 lbs)
Flanschsockel
Doppelt Wirkend
(11000 lbs)
SEHE AUCH:
Selbsthemmende Abstützelelmente
Ausgefahren Hydraulisch
Doppelt Wirkend
(1800, 4600 lbs)
de_843