USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano
ABSTÜTZELEMENTE
GRUNDSTELLUNG AUSGEFAHREN
ANLEGEN MIT FEDERKRAFT
Einschraub
Mini
(1500, 2200 lbs)
Einschraub
(3400 lbs)
Blockform
(1600, 2900, 6500 lbs)
Einschraubpatrone
(3900, 9800, 24000 lbs)
Oberflansch
(3900, 9800, 24000 lbs)
Flanschsockel
(7200, 11000 lbs)
SEHE AUCH:
Selbsthemmende Abstützelelmente
Grundstellung Ausgefahren
Doppelt Wirkend
(1800, 4600 lbs)
de_842