USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano
SWIFTSURE™ POWER WORKHOLDING
»
POWER WORK SUPPORTS
»
FLUID-ADVANCED WORK SUPPORTS
APOYOS HIDRÁULICOS
AVANCE POR FLUIDO
Threaded Body
Micro
(900 lbs)
Enroscables
Mini
(1500, 2200 lbs)
Enroscables
(3400 lbs)
Perfil Bajo
Mini
(1900 lbs)
Perfil Bajo
(4700 lbs)
Enroscables Tipo Cartucho
(3900, 9800, 24000 lbs)
Brida Arriba
(3900, 9800, 24000 lbs)
Base de Brida
(11000 lbs)
Base de Brida
Doble Efecto
(11000 lbs)
VER TAMBIÉN:
Apoyos Hidráulicos Autoblocantes
Avance por Fluido
Doble Efecto
(1800, 4600 lbs)
es_843