STANDARD
| PART NO. |
CL-MF40-0651 |
CL-MF40-0652 |
CL-MF40-0653 |
| PALLET SIZE |
400mm |
500mm |
630mm |
MULTIPURPOSE HOLES |
THREAD |
1/2"-13 |
| ID |
.5000" |
| A |
NOMINAL |
400mm |
500mm |
630mm |
| ACTUAL |
386mm |
486mm |
616mm |
| B |
375mm |
475mm |
575mm |
| D |
60mm |
70mm |
150mm |
| E (JIS) |
320mm |
400mm |
500mm |
| F (DIN) |
200&300mm |
200&400mm |
200&400mm |
| G (USA) |
12" |
16" |
20" |
| H (JIS) |
M16 |
| J (DIN) |
M12 |
M16 |
| K (USA) |
5/8"-11 or M16 |
| L |
55mm |
75mm |
100mm |
| O |
260mm |
360mm |
460mm |
| P DIA |
20mm |
25mm |
| S |
200mm |
250mm |
315mm |
| T |
50mm |
55mm |
| U |
12.0000" |
16.0000" |
20.0000" |
| V |
8" |
12" |
16" |
| W |
5/8"-11 |
7/8"-9 |
7/8"-9 |
| X |
170mm |
215mm |
240mm |
| Y |
160mm |
260mm |
360mm |
| Z |
12.7500" |
16.7500" |
20.7500" |
| WEIGHT (KG) |
70 |
112 |
205 |
|