BLOCCI DI STAFFAGGIO DI FENESTRA

 


STANDARD
PART NO. CL-MF40-0651 CL-MF40-0652 CL-MF40-0653
PALLET SIZE 400mm 500mm 630mm
MULTIPURPOSE
HOLES
THREAD 1/2"-13
ID .5000"
A NOMINAL 400mm 500mm 630mm
ACTUAL 386mm 486mm 616mm
B 375mm 475mm 575mm
D 60mm 70mm 150mm
E (JIS) 320mm 400mm 500mm
F (DIN) 200&300mm 200&400mm 200&400mm
G (USA) 12" 16" 20"
H (JIS) M16
J (DIN) M12 M16
K (USA) 5/8"-11 or M16
L 55mm 75mm 100mm
O 260mm 360mm 460mm
P DIA 20mm 25mm
S 200mm 250mm 315mm
T 50mm 55mm
U 12.0000" 16.0000" 20.0000"
V 8" 12" 16"
W 5/8"-11 7/8"-9 7/8"-9
X 170mm 215mm 240mm
Y 160mm 260mm 360mm
Z 12.7500" 16.7500" 20.7500"
WEIGHT (KG) 70 112 205

Carr Lane Manufacturing Co.
it_674