Características
Dimensiones
Aplicaciónes
SOPORTES DE BORDE DOBLE
DOUBLE
SIZE
PART NO.
A
B
C
D
E
G
LOCATING
SCREWS
(2 REQD)
MINI
CL-MF25-3800
.5000"
1"
5/16"-18
1.0000"
1-3/4"
.5000"
CL-MF25-4300+
CL-5/16-18x1.50-SHCS
CL-MF25-3801
.7500"
1-1/4"
CL-MF25-3802
1.0000"
1-1/2"
CL-MF25-3803
1.2500"
2"
STANDARD
CL-MF40-3801
.7500"
1-3/4"
1/2"-13
2.0000"
3-3/8"
.7500"
CL-MF40-4302
CL-MF40-3802
1.0000"
2"
CL-MF40-3803
1.2500"
2-1/4"
CL-MF40-3804
1.5000"
2-1/2"
CL-MF40-3805
2.0000"
3"
CL-MF40-3806
2.5000"
3-1/2"
CL-MF40-3807
3.0000"
4-1/2"
CL-MF40-4303
CL-MF40-3808
4.0000"
5-1/2"
CL-MF40-3809
5.0000"
6-1/2"
HEAVY
CL-MF50-3801
1.0000"
2"
5/8"-11
2.0000"
3-3/8"
.7500"
CL-MF50-4302
CL-MF50-3802
1.2500"
2-1/4"
CL-MF50-3803
1.5000"
2-1/2"
CL-MF50-3804
2.0000"
3"
CL-MF50-3805
2.5000"
3-1/2"
CL-MF50-3806
3.0000"
4-1/2"
CL-MF50-4303
CL-MF50-3807
4.0000"
5-1/2"
CL-MF50-3808
5.0000"
6-1/2"
es_700