Características
Dimensiones
Ampliación de Foto
SECCIONES FUNDIDAS
H SECTION —CAST IRON
PART NO.
PART NO.
WHOLE
LENGTH
A
B
C
MAX.
LENGTH
CL-1-CSH
CL-1-CSH-25.00
76.2
30.2
15.9
635
(25")
CL-2-CSH
CL-2-CSH-25.00
101.6
41.3
19
CL-3-CSH
CL-3-CSH-25.00
127
52.4
22.2
CL-4-CSH
CL-4-CSH-25.00
152.4
63.5
25.4
CL-5-CSH
CL-5-CSH-25.00
203.2
85.7
31.8
es_528