| PART NO. |
CL-BF00-0820 |
CL-BF00-0821 |
CL-BF00-0822 |
CL-BF00-0823 |
CL-BF00-0824 |
| PALLET SIZE |
320 |
400 |
500 |
630 |
800 |
| A |
300 |
386 |
486 |
616 |
786 |
| C |
35 |
50 |
60 |
| E (JIS) |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
| F (DIN) |
50 |
100 |
| G (USA) |
50 |
3" |
4" |
5" |
6" |
| H (JIS) |
M16 |
| J (DIN) |
M10 |
M12 |
M16 |
| K (USA) |
5/8" -11 or M16 |
| L |
50 |
55 |
75 |
100 |
135 |
| M |
185 |
225 |
275 |
340 |
425 |
| N DIA |
25 |
30 |
| P DIA |
20 |
25 |
| Q |
100 |
150 |
200 |
200 |
300 |
| R |
20 |
36 |
46 |
56 |
86 |
| S |
160 |
200 |
250 |
315 |
400 |
| APPROX WT (kg) |
20 |
60 |
90 |
140 |
270 |
|