Caratteristiche
Dimensioni
ANELLI DI SOLLEVAMENTO A LATO ROBUSTI
(RUOTARI E CARDINI)
METRIC
PART NO.
LOAD
RATING
(LBS)
A
B
C
D
E
F
G
H
K
DIA
L
M1
M2
N
O
P
INSTALL.
TORQUE
(FT-LBS)
CLM-36805-SPHR
400
M8
22
34
13
14
120
19
99
56
5
73
81
32
130
108
9.5
CLM-36810-SPHR
450
M10
36
24
71
16
CLM-36815-SPHR
1050
M12
38
37
69
37
CLM-36820-SPHR
1900
M16
42
65
80
CLM-36825-SPHR
2200
M20
46
61
135
CLM-36830-SPHR
3000
M20
32
57
19
39
159
22
133
79
6
83
106
41
171
143
135
CLM-36835-SPHR
4200
M24
61
43
79
311
INCH
PART NO.
LOAD
RATING
(LBS)
A
B
C
D
E
F
G
H
K
DIA
L
M1
M2
N
O
P
INSTALL.
TORQUE
(FT-LBS)
CL-36305-SPHR
400
5/16"-18
22
34
13
12
120
19
99
55.5
5.5
73
81
2
130
108
9.5
CL-36310-SPHR
450
3/8"-16
35
72
16
CL-36315-SPHR
1100
1/2"-13
39
25
69
37
CL-36320-SPHR
1900
5/8"-11
42
74
80
CL-36325-SPHR
2200
3/4"-10
45
31
75
135
CL-36330-SPHR
3100
3/4"-10
32
54
19
32
159
22
133
82.5
.25
102
106
41
171
143
135
CL-36335-SPHR
3600
7/8"-9
57
99
217
CL-36340-SPHR
4500
1"-8
60
38
95
311
it_1859