USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano
Besonderheiten
Ausmaße
DREHBARE GRIFFE
GERADES DESIGN, MIT GEWINDE — PHENOLHARZ (METRISCH)
PART NO.
SIZE
A
B
C
D
DIA
E
DIA
F
G
CLM-100-RH-F
1
42.5
12
M6
18
10
3
.3
CLM-200-RH-F
2
52.5
13
M6
21
3
CLM-201-RH-F
M8
4
CLM-300-RH-F
3
67.5
14
M8
23
13
4
CLM-400-RH-F
4
82.5
16
M10
26
5
CLM-500-RH-F
5
104.5
20
M12
31
14
6
GERADES DESIGN, MIT GEWINDE — PHENOLHARZ (ZOLL)
PART NO.
SIZE
A
B
C
D
DIA
E
DIA
F
G
CL-100-RH-F
1
42.5
12
1/4"-20
18
10
3
.3
CL-200-RH-F
2
52.5
13
21
CL-300-RH-F
3
67.5
14
5/16"-18
23
13
4
CL-400-RH-F
4
82.5
16
3/8"-16
26
5
CL-500-RH-F
5
104.5
20
1/2"-13
31
14
6
de_1830