USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS
DE FUERZA LATERAL

 






Anillos para levantar giratorios de fuerza lateral pueden ser utilizado para mover de un tirón y para dar vuelta a cargas sin zafar (uso con ura barra de esparcidor)


 
CARACTERÍSTICAS: Los anillos de izado de tracción lateral son ideales para el montaje lateral. Voltee y gire las cargas sin desengancharlas (utilizar con una barra separadora). El anillo de aleación de acero forjado pivota 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. El anillo forjado grande sin soldadura es compatible con ganchos de izado más grandes. Cumple con las normas OSHA y las especificaciones militares MIL-STD-209C y MIL-STD-1365(11). Factor de seguridad = 5:1.

TAMAÑOS: Disponibles en roscas en pulgadas con las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 300 kg   5/16"-18
 360 kg   3/8"-16
 800 kg   1/2"-13
 1100 kg   5/8"-11
 1800 kg   3/4"-10
 3200 kg   1 "-8
 6300 kg   1-1/4 "-7 y 1-1/4 "-8
 7700 kg   1-1/2 "-6 y 1-1/2 "-8
 13000 kg   2 "-4-1/2 y 2 "-8
También disponibles con roscas en unidades métricas con las siguientes capacidades de carga:
 400 kg  M8
 650 kg   M10
 900 kg   M12
 1600 kg   M16
 2500 kg   M20
 3500 kg   M24
 5500 kg   M30
 8000 kg   M36
 11000 kg   M42
 14000 kg   M48
 25000 kg   M64

INSTALACIÓN: Ajuste utilizando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, inspeccionado con el método magnaflux, acabado óxido negro. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1858