USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS

 




 
CARACTERÍSTICAS: La base forjada gira 360 grados mientras que el anillo forjado de bucle fijo pivota 180 grados para permitir levantar las piezas desde cualquier dirección. Se suministra un tornillo de tope de alta resistencia. Factor de seguridad = 5:1.

TAMAÑOS: Disponibles en tres capacidades de carga con roscas en pulgadas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 450 kg   3/8"-16
 1100 kg   5/8"-11
 2200 kg   3/4"-10
También disponibles en tres capacidades de carga con roscas métricas:
 450 kg   M10
 1100 kg   M16
 2200 kg   M20

INSTALACIÓN: Ajuste utilizando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Base > Acero 1045 forjado, acabado óxido negro. Anillo > Acero 4130 forjado, tratado térmicamente, inspeccionado con el método magnaflux según norma ASTM E-1444, acabado óxido negro. Tornillo > Aleación de acero tratado térmicamente, acabado óxido negro. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1857