USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS

 






Anillos para levantar giratorios (izquierdo) se diseñan soportar cargas laterales
mucho mayores que los pernos de ojo (derecha).

For load capacities 15000 lbs and
above, also see EZ-Torque™
Swivel Hoist Rings.


 
CARACTERÍSTICAS: El anillo de izado de seguridad original. Pivota 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. El acabado óxido negro es la versión estándar; también se ofrece acabado cadmiado como opción especial. Los anillos de izado giratorios también vienen disponibles en acero inoxidable serie 300, con una carga nominal igual al 50% de la de la versión de acero. N° de patente 3,297,293, 4,705,422 y 5,848,815.

TAMAÑOS: Disponibles con roscas en pulgadas con las siguientes capacidades de carga, muchos de ellos con una opción de longitudes de perno y de anillo (la versión de anillo largo ofrece un mayor alcance y permite el uso de ganchos de izado más grandes) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 250 kg   1/4"-20
 360 kg   5/16"-18
 450 kg   3/8"-16
 1100 kg  1/2"-13
 1800 kg   5/8"-11
 2200 kg   3/4"-10
 3100 kg   3/4"-10
 3600 kg   7/8"-9
 4500 kg   1 "-8
 6800 kg   1-1/4 "-7
 11000 kg   1-1/2 "-6
 13000 kg   2 "-4-1/2
 22000 kg  2-1/2 "-4 y 2-1/2 "-8
 34000 kg   3 "-4
 45000 kg   3-1/2 "-4
También disponibles con roscas en unidades métricas con las siguientes capacidades de carga.
 360 kg   M8
 450 kg   M10
 1000 kg   M12
 1800 kg   M16
 2100 kg   M20
 2900 kg   M20
 4000 kg   M24
 4500 kg   M30
 6800 kg   M30
 11000 kg   M36
 12000 kg   M42
 13000 kg   M48
 21000 kg   M64
 30000 kg   M72
 51000 kg   M90

INSTALACIÓN: Ajuste utilizando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente. Algunos anillos de izado vienen disponibles con varias longitudes de perno. Utilice la longitud de perno más corta únicamente para las placas de acero, las demás longitudes para materiales más débiles y para el montaje en agujeros pasantes con una arandela y una tuerca.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro (también se ofrece acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1846