USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

OREJETAS PARA CABLE

 


Gota




Rectangular


 
CARACTERÍSTICAS: Las orejetas para cable se fijan a nuestro cable revestido en nylon para permitir fijar el extremo con un tornillo. Pueden utilizarse con tamaños de cable calibre 1, 2 y 3. Disponibles en dos formas: gota y rectangular. Disponible en aluminio y acero inoxidable.

TAMAÑOS: Disponibles con una opción de tres tamaños de agujero de fijación — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
  0.129 " de diámetro para tornillo calibre 5 (o M3)
  0.194 " de diámetro para tornillo calibre 10 (o M5)
 0.281 " de diámetro para tornillo de 1/4 " (o M6)

MATERIAL (ALUMINIO): Aleación de aluminio 6061, clara anodizada.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_313