USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ANILLOS DE CABLE

 


 
CARACTERÍSTICAS: Los anillos de cable se fijan a nuestro cable revestido con nylon. Estos anillos permiten fijar el conjunto de cable a una ranura diametral o radial. Pueden utilizarse con tamaños de cable calibre 1, 2 y 3. Disponibles en acero o acero inoxidable por pedido especial.

TAMAÑOS: Disponibles para diámetros de 1/8 " (3 mm) a 1-1/2 " (38 mm) en incrementos de 1/16 " — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): Acero para ballestas, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_310