USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE MANGO HORIZONTAL

 


Ajuste Automático
CL-550-AHTC

Brazo Abierto, Bridada


 
3300N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Se ajusta automáticamente según el espesor de la pieza de trabajo. Sujeta con la misma fuerza repetible en cualquier parte dentro de su rango de ajuste automático de 12 mm. Ideal para portapiezas de soldadura, portapiezas de torneado para piezas fundidas, portapiezas para varios tamaños de piezas de la misma familia o cualquier otra aplicación en la que el tamaño de pieza puede variar. Entra en el mismo espacio y proporciona la misma fuerza de sujeción que el sujetador rápido estándar del mismo tamaño. El brazo abierto permite ajustar el posicionamiento del husillo. El brazo se abre a 87° mientras que la manija se mueve 80°. Número de patente 4,407,493. Otras patentes en tramitación.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-550-AHTC     Brazo abierto, base bridada

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: Fácil de usar. Para su configuración inicial, primero ajuste el husillo de contacto de modo tal que el brazo esté horizontal a la altura promedio de la pieza de trabajo. Luego ajuste la fuerza de sujeción deseada una vez girando el tornillo de ajuste con un destornillador. Una fuerza de sujeción de aproximadamente 1100N es la fuerza máxima que se puede aplicar manualmente, en la posición de husillo más lejana. Luego, opere el sujetador como si fuera un sujetador rápido común. El mecanismo de ajuste patentado se encarga del resto.

ACCESORIOS: Se suministra con un husillo radial de 3/8 " -16 CL-38200-RS y (2) arandelas bridadas CL-3811-TW.

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta
Low Limit - 6mm



Posición Sujeta
High Limit + 6mm



Posición Abierto

Carr Lane Manufacturing Co.
es_1325