USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE BOLAS AUTOBLOCANTES
DE USO MARINO

 


Manija de Botón (B)
Manija de Botón Embutido (M)
Manija de Anillo (R)




 
¡Ahora disponible con manija de botón
y en tamaños métricos!


CARACTERÍSTICAS: Similar a nuestro pasador de bola de fijación estándar de simple efecto de acero inoxidable, salvo que este tipo tiene una manija y un botón de acero inoxidable serie 300 (en lugar de aluminio) para una mayor resistencia a la corrosión en entornos marinos. Disponible sólo en acero inoxidable.

TAMAÑOS: Opción de dos modelos de manijas: botón (B), botón embutido (M) y anillo (R). Diámetros de espiga de 3/16 a 1/2 " (5 a 12 mm en unidades métricas), cada uno de ellos en varias longitudes de agarre estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Disponible de stock únicamente en las longitudes de agarre estándar (hay otras longitudes de agarre disponibles por pedido especial).

CABLE OPCIONAL: Para pedir pasadores con un conjunto de cable estándar (cable calibre 2, 300 mm de longitud, con un terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5), agregue "-C" al número de pieza
CL-4-MBPR-1.50-S-C

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Espiga > Acero inoxidable 17-4PH tratado térmicamente Rc 40 mín. Husillo > Acero inoxidable 17-4PH. Manija y botón > Acero inoxidable serie 300. Resorte y anillo > Acero inoxidable 17-7PH/302. Bolas > Acero inoxidable serie 440C y 300. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_248