USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE MANGO HORIZONTAL

 


Abertura Extra Ancha
CL-375-HTC

Brazo Sólido, Base Bridada
CL-475-HTC
Brazo Abierto, Base Bridada


 
1700N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Sujetador de abertura extra ancha con manija que puede fijarse en ángulo hacia abajo. Movimiento ascendente y luego descendente Ășnico de la manija a 185° completos. Las bases de brida doble permiten el montaje sobre superficies verticales y horizontales. Elija un brazo fijo para el posicionamiento fijo del husillo o un brazo abierto para un posicionamiento ajustable.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-375-HTC     Brazo fijo, base bridada
 CL-475-HTC     Brazo abierto, base bridada

ACCESORIOS: Compatible con cualquier husillo de 5/16"-18 o M8. La versión de brazo fijo incluye un retén de perno soldado CL-518000-BR. La versión de brazo abierto se suministra con (2) arandelas bridadas CL-51610-TW.

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta


Posición Intermedia


Posición Abierto

Carr Lane Manufacturing Co.
es_739