USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE BOLAS AUTOBLOCANTES

 


Manija T
Manija L
Manija de Botón (B)
Manija de Anillo (R)






Cable Opcional


 
CARACTERÍSTICAS: Pasador de alineación de precisión con espiga rectificada. Este tipo popular de pasador de simple efecto es de cierre positivo hasta que se libera presionando el botón, que mueve el husillo central hacia adelante para permitir que las bolas de fijación se retraigan hacia una muesca radial. Este pasador tiene la gama más amplia de tipos y tamaños. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS: Opción de cuatro modelos de manijas: T, L, tipo botón y de anillo. Disponible en los diámetros siguientes de pasador — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/16" 5mm
 1/4" 6mm
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 7/16" 
 1/2" 12mm
 9/16" 
 5/8" 16mm
 3/4" 20mm
 7/8" 
 1" 
Cualquier longitud de agarre hasta 6 " (150 mm en unidades métricas) se ofrece al precio estándar sin cargo adicional. Disponible de stock en varias longitudes de agarre estándar; también pueden fabricarse rápidamente en longitudes y diámetros especiales a pedido.

OPCIÓN DE ACERO INOXIDABLE COMO MATERIAL: Los pasadores se ofrecen opcionalmente en acero inoxidable en lugar de en aleación de acero para una mayor resistencia a la corrosión. Nota: tanto los pasadores de acero como los de acero inoxidable tienen manijas y botones de aluminio. Agregue el sufijo "-S" al número de pieza:
 CL-4-BLPR-1.50  (acero)
 CL-4-BLPR-1.50-S  (acero inoxidable)

OPCIÓN DE 4 BOLAS: Los pasadores se ofrecen opcionalmente con cuatro bolas en lugar de dos, para una mejor distribución de la fuerza de desenganche de la bola. Agregue el sufijo "-4BALL" al número de pieza:
 CL-4-BLPR-1.50-S-4BALL

CABLE OPCIONAL: Para pedir pasadores con un conjunto de cable estándar (cable calibre 2, 300 mm de longitud, con un terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5), agregue "-C" al número de pieza
 CL-4-BLPR-1.50-S-4 BALL-C

MATERIAL (ACERO): Espiga > Acero 4130 tratado térmicamente Rc 36-40, cincado o cadmiado. Husillo > Acero 4130, cadmiado, o acero inoxidable 17-4PH. Manija > Aleación de aluminio, acabado negro. Manija tipo anillo R > Acero inoxidable 302. Botón > Aleación de aluminio, anodizada. Collar > Acero al carbono, cadmiado, o acero inoxidable serie 300. Resorte y anillo > Acero inoxidable 17-7PH/302, o cuerda de piano. Bolas > Acero inoxidable 440C. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Espiga > Acero inoxidable 17-4PH, tratado térmicamente Rc 40 mín. Husillo > Acero inoxidable 17-4PH. Manija > Aleación de aluminio, acabado negro. Manija tipo anillo R > Acero inoxidable 302. Botón > Aleación de aluminio, anodizada. Collar > Acero inoxidable serie 300. Resorte y anillo > Acero inoxidable 17-7PH/302. Bolas > Acero inoxidable 440C. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_246