USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE BOLAS AUTOBLOCANTES
REFORZADOS

 


Manija T
Manija L
Manija de Botón (B)
Manija de Anillo (R)






Cable Opcional


 
CARACTERÍSTICAS: Similar a nuestros pasadores de bola de fijación de simple efecto, pero con una manija más grande y pesada para aplicaciones más exigentes. Disponible en acero inoxidable. Las manijas están hechas de acero inoxidable sólido para una máxima resistencia a los impactos (opcional de plástico reforzado de alta resistencia) y tienen una forma especial para evitar pulsar accidentalmente el botón de liberación.

TAMAÑOS: Opción de cuatro modelos de manijas: T, L, tipo botón y de anillo. Disponible en los diámetros siguientes de pasador, cada uno de ellos en varias longitudes de agarre estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/16" 5mm
 1/4" 6mm
 5/16"8mm
 3/8" 10mm
 7/16" 
 1/2" 12mm
Disponible de stock únicamente en longitudes de agarre estándar (no se hacen a pedido).

MANIJA DE PLÁSTICO OPCIONAL
(DISCONTINUADA): Hasta agotar stock, los pasadores se ofrecen opcionalmente con una manija de plástico reforzado de alta resistencia para un menor costo. Añada "-S" al número de pieza para la manija de acero inoxidable; agregue "-P" para la manija de plástico:
 CL-4-BLHR-1.50-S  (manija de acero inoxidable)
 CL-4-BLHR-1.50-P  (manija de plástico)

CABLE OPCIONAL: Para pedir pasadores con un conjunto de cable estándar (cable calibre 2, 300 mm de longitud, con un terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5), agregue "-C" al número de pieza
 CL-4-BLHR-1.50-S-C

MATERIAL (MANIJA DE ACERO INOXIDABLE): Espiga > Acero inoxidable 17-4PH, tratado térmicamente Rc 40 mín. Husillo > Acero inoxidable 17-4PH. Manija > Acero inoxidable 17-4PH. Manija tipo anillo R > Acero inoxidable 302. Cabeza y botón > Acero inoxidable 303. Collar > Acero inoxidable serie 300. Resorte y anillo > Acero inoxidable 17-7PH/302. Bolas > Acero inoxidable 440C. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente.

MATERIAL (MANIJA DE PLÁSTICO): Ídem anterior salvo que la manija está hecha de resina plástica compuesta reforzada (verde).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_247