USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS
DE MANGO HORIZONTAL

 


CL-351-TC
Brazo Abierto, Base Bridada


 
3800N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Sujetador de manija horizontal de diseño clásico. El brazo abierto permite ajustar el posicionamiento del husillo. El brazo se abre a 90° mientras que la manija se mueve 90°.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-351-TC     Brazo abierto, base bridada
 CL-352-TC     Brazo abierto, base recta

ACCESORIOS: Es compatible con cualquier husillo de 5/16"-18 y (2) arandelas bridadas CL-51610-TW. Para el posicionamiento fijo del husillo, utilice el retén de perno soldado CL-51658-S en lugar de las arandelas bridadas.

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. DFARS y RoHS obediente.

Posición Sujeta


Posición Abierto

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1328