USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES RECEPTORES DE BOLA DE FIJACIÓN

 


Montaje Superior




Montaje Trasera




 
CARACTERÍSTICAS: El sistema de montaje de bola de fijación requiere utilizar cada sujetador de bola de fijación junto con uno de estos bujes receptores. Las bolas de fijación del sujetador enganchan la sección angulada del diámetro interno del buje receptor y empuja el sujetador con fuerza hacia abajo.

TAMAÑOS: Disponible para sujetadores de bola de fijación de todos los diámetros de espiga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 13 mm
 16 mm
  20 mm
 25 mm
 30 mm
 35 mm
 50 mm

INSTALACIÓN: Los bujes receptores de montaje en cara pueden abulonarse desde arriba en un orificio perforado con ajuste de frotamiento suave con tres tornillos de casquete de cabeza hueca (suministrados). Los bujes receptores de montaje trasero son más compactos pero su instalación requiere más esfuerzo. Los bujes de montaje trasero se instalan en la subplaca desde abajo con una ligera presión (mida el buje antes de perforar el agujero para obtener un ajuste a presión máximo de 0.013 mm para evitar la distorsión del diámetro interno). Con cualquier tipo de buje, los agujeros de instalación deben perforarse con una guía para obtener un tamaño y posicionamiento exactos. Los bujes instalados estarán aproximadamente 0.3 mm por debajo de la superficie superior de la subplaca.

MATERIAL: Acero 4340 tratado térmicamente Rc 50-54, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_254