USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE FORRO DE BOLA DE FIJACIÓN

 


Buje de Forro Primario




Buje de Forro Secundario




Buje Ranurados






 
CARACTERÍSTICAS: El sistema de montaje de bola de fijación requiere que cada placa portapieza tenga un agujero de montaje designado como agujero de referencia principal (buje de forro principal) y un agujero de montaje designado como agujero de referencia secundario (buje de forro secundario o buje ranurado). Todos los demás agujeros de montaje deben tener taladrados agujeros de paso utilizados para sujeción únicamente, no posicionamiento, a 0.38-0.76 mm por encima del tamaño nominal.

AGUJERO DE REFERENCIA PRINCIPAL: Cada placa portapieza debe tener un buje de forro principal como punto de referencia principal. Los forros principales tienen un diámetro interno restringido (tolerancia de +0.005/+0.018 mm) para proporcionar una referencia precisa en dos ejes.

AGUJERO DE REFERENCIA SECUNDARIO: Cada portapieza debe tener un punto de referencia secundario, ya sea un buje de forro secundario o un buje ranurado. Los forros secundarios tienen un poco de paso en el diámetro interno (tolerancia de +0.025/+0.051 mm) para evitar el atascamiento. Los bujes ranurados tienen una tolerancia de diámetro interno restringida en una dirección y franqueo total en dirección perpendicular. Los bujes ranurados son más precisos que los forros secundarios, pero se requieren algunos pasos adicionales para instalarlos y no están disponibles en todos los tamaños. Nota: Teóricamente, un forro principal podría utilizarse como referencia secundaria si las ubicaciones de los agujeros se mantienen a +/-0.005 mm.

TAMAÑOS: Los bujes de forro principal y secundario están disponibles para todos los diámetros de espiga de sujetador con bola de fijación — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 13 mm
 16 mm
 20 mm
 25 mm
 30 mm
 35 mm
 50 mm
Los bujes ranurados vienen disponibles para los siguientes diámetros de espiga:
 16 mm
 20 mm
 25 mm

MATERIAL: Bujes de forro principales y secundarios > Acero 52100/1144, tratado térmicamente Rc 58-64. Buje ranurado > Acero para herramientas, tratado térmicamente Rc 58-62, acabado óxido negro. Pasador rodante para buje ranurado > Acero para ballestas.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_253