USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES DE BOLAS DE FIJACIÓN

 








Extra-thick top plates can be counter-bored to achieve proper clamping thickness (hold thickness to ±.127mm). Special-length Ball Lock Clamps are also available, as specials.


 
CARACTERÍSTICAS: El sistema de montaje de bola de fijación permite posicionar con precisión y sujetar al mismo tiempo, con sólo girar una llave hexagonal. Es ideal para el montaje de herramental de cambio rápido en una subplaca. Cada montaje consta de tres componentes: (1) un sujetador de bola de fijación, con una espiga rectificada con precisión; (2) un buje de forro en la placa superior; (3) un buje receptor en la subplaca. ¡Este conjunto compacto proporciona una fuerza de sujeción descendente considerable y una increíble repetibilidad de +/-0.013 mm!

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes tamaños de espiga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 13 mm
 16 mm
 20 mm
 25 mm
 30 mm
 35 mm
 50 mm
Cada diámetro de espiga viene disponible en varias longitudes para diferentes espesores de placa superior (en unidades imperiales y unidades métricas). Las placas superiores gruesas pueden contrataladrarse para utilizar sujetadores más cortos.

FUNCIONAMIENTO: Al girar el tornillo de sujeción con una llave hexagonal avanza la bola central grande, que empuja las tres bolas de sujeción hacia afuera. Estas bolas enganchan la sección angulada del diámetro interno del buje receptor y empuja el sujetador con fuerza hacia abajo.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Cada placa superior debe tener un montaje de fijación de bola designado como punto de referencia principal y uno como punto de referencia secundario. Estos dos montajes deben separarse a la mayor distancia posible. El punto de referencia secundario debe tener un forro rebajado para evitar el posicionamiento redundante (atascamiento). Pueden utilizarse sujetadores de bola de fijación adicionales para obtener más fuerza de sujeción pero deben colocarse en agujeros de paso, no en forros de posicionamiento. Tenga en cuenta que el mismo sujetador de bola de fijación encaja en cualquier tipo de forro o agujero de paso. Los sujetadores de bola de fijación deben utilizarse con bujes receptores de bola de fijación para su correcto funcionamiento. El espesor de la placa debe ser de +/-0.127 mm para lograr una fuerza de sujeción máxima. No exceda la torsión de tornillo máxima indicada.

MATERIAL: Cuerpo del sujetador > Acero 4340, tratado térmicamente Rc 40-45. Bolas > Acero inoxidable 440C. Tornillo > Acero de alto carbono, acabado óxido negro. Junta tórica > Goma.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_252