USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE BOLAS AUTOBLOCANTES
ACCIÓN DOBLE

 


Manija de Anillo
Manija T
Manija L






Optional Cable


 
CARACTERÍSTICAS: Similar a un pasador de bola de fijación de simple efecto, salvo que el husillo central tiene dos ranuras en lugar de una para liberar las bolas empujando o tirando. Al empujar sobre la manija se liberan las bolas y el pasador se inserta en un solo movimiento. Al tirar de la manija se liberan las bolas y el pasador se sale en un solo movimiento. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS: Opción de tres modelos de manijas: T, L y de anillo. Diámetros de espiga estándar desde 3/16 a 1 " (5 a 20 mm en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Cualquier longitud de agarre hasta 6 " (150 mm en unidades métricas) se ofrece al precio estándar sin cargo adicional. Disponible de stock en algunas longitudes de agarre estándar; también pueden fabricarse rápidamente en longitudes y diámetros especiales a pedido.

OPCIÓN DE ACERO INOXIDABLE COMO MATERIAL: Los pasadores se ofrecen opcionalmente en acero inoxidable en lugar de en aleación de acero para una mayor resistencia a la corrosión. Agregue el sufijo "-S" al número de pieza:
 CL-4-BPDR-1.50  (acero)
 CL-4-BPDR-1.50-S  (acero inoxidable)

EXTENSIÓN OPCIONAL: Los pasadores de doble efecto vienen disponibles con una opción de "extensión", que hace que el husillo central se extienda ligeramente sobre el extremo de la espiga (ver dimensión M). Esto permite retirar un pasador bajo una carga de fuerza cortante ligera golpeando suavemente el extremo con un martillo (liberando las bolas al mismo tiempo). Agregue el sufijo "-D" al número de pieza:
 CL-4-BPDR-1.50-S-D-4BALL

OPCIONAL 4 BOLAS: Los pasadores se ofrecen opcionalmente con cuatro bolas en lugar de dos, para una mejor distribución de la fuerza de desenganche de la bola. Agregue el sufijo "-4BALL" al número de pieza.
 CL-4-BPDR-1.50-S-D-4BALL

CABLE OPCIONAL: Para pedir pasadores con un conjunto de cable estándar (cable calibre 2, 300 mm de longitud, con un
terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5), agregue "-C" al número de pieza:
 CL-4-BPDR-1.50-S-D-4BALL

MATERIAL (ACERO): Espiga > Acero 4130 tratado térmicamente Rc 36-40, cincado o cadmiado. Husillo > Acero 4130, cadmiado, o acero inoxidable 17-4PH. Cabeza, botón y manija > Acero al carbono, cincado o cadmiado. Resorte y anillo > Acero inoxidable 17-7PH/302, o cuerda de piano. Bolas > Acero inoxidable 440C. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Espiga > Acero inoxidable 17-4PH, tratado térmicamente Rc 40 mín. Husillo > Acero inoxidable 17-4PH. Cabeza, botón y manija > Acero inoxidable serie 300. Resorte y anillo > Acero inoxidable 17-7PH/302. Bolas > Acero inoxidable 440C. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_250