USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE EXPANSIÓN

 


Palanca de Levas






 
CARACTERÍSTICAS: Pasador de alineación de precisión que se expande para rellenar el espacio libre de un agujero (0.10 mm de expansión mínima con el diámetro más pequeño, hasta 0.25 mm de expansión mínima con el diámetro más grande). El pasador es un conjunto de bujes partidos hembra separados por segmentos macho, todos sobre un husillo central, que se expande cuando se juntan. Este conjunto ofrece una excelente resistencia al esfuerzo cortante, comparable a la de un pasador sólido. Los pasadores de expansión pueden instalarse en agujeros pasantes o en agujeros ciegos.

TAMAÑOS: Disponible en diámetros de 1/4 a 1 ", en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

FUNCIONAMIENTO: Al mover el pasador de expansión en toda su carrera se expande el diámetro del pasador para eliminar el juego y fijarlo en su lugar. En caso de requerirse ajuste adicional para lograr la fuerza de retención deseada, afloje el tornillo prisionero en el centro de la tuerca cilíndrica, gire el husillo del centro para lograr un ajuste apretado, y luego vuelva a apretar el tornillo prisionero.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Escoja un pasador de la longitud adecuada para que los bujes partidos no sobresalgan por el agujero de instalación. Todos los bujes deben quedar dentro del agujero para poder ejercer la máxima presión y evitar su expansión excesiva.

MATERIAL: Bujes partidos, segmentos macho y espaciadores > Acero inoxidable 17-4PH, Rc 40 mín, pasivado, lubricante de película seca. Husillo central > Acero 4130, Rc 36-40, cadmiado, lubricante de película seca. Tuerca cilíndrica y arandela > Acero al carbono, cadmiado, lubricante de película seca. Manija > Aleación de aluminio, negra anodizada.

Importante: Instalas así que todos expansión bujes son contenido en el hoyo de instalación.

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_256