| | CL-1-C | | | | Cable de 0.6 mm/diám. 1.1 mm revestido |
| | | | | | Construcción 1x7 |
| | | | | | Resistencia a la rotura 36 kg |
| | CL-2-C | | | | Cable de 1.2 mm/diám. 1.6 mm revestido |
| | | | | | Construcción 7x7 |
| | | | | | Resistencia a la rotura 120 kg |
| | CL-3-C | | | | Cable de 1.6 mm/diám. 2.4 mm revestido |
| | | | | | Construcción 7x7 |
| | | | | | Resistencia a la rotura 220 kg |
| | CL-4-C | | | | Cable de 3.2 mm/diám. 4.7 mm revestido |
| | | | | | Construcción 7x19 |
| | | | | | Resistencia a la rotura 360 kg |
El tamaño de cable 1 está hecho de acero inoxidable. Los tamaños 2, 3 y 4 están hechos de acero cincado pero también están disponibles en acero inoxidable: