USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE EXPANSIÓN

 


Cabeza Hexagonal






 
CARACTERÍSTICAS: Pasador de alineación de precisión que se expande para rellenar el espacio libre de un orificio (0.10 mm de expansión mínima con el diámetro más pequeño, hasta 0.25 mm de expansión mínima con el diámetro más grande). El pasador es un conjunto de bujes partidos hembra separados por segmentos macho, todos sobre un husillo central, que se expande cuando se juntan. Este conjunto ofrece una excelente resistencia al esfuerzo cortante, comparable a la de un pasador sólido. Los pasadores de expansión pueden instalarse en orificios pasantes o en orificios ciegos.

TAMAÑOS: Disponible en diámetros de 1/4 a 1 ", en varias longitudes— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

FUNCIONAMIENTO: Al ajustar la tuerca hexagonal con una llave inglesa se expande el diámetro del pasador para eliminar el juego y fijarlo en su lugar. Mantenga el husillo central fijo con una llave hexagonal mientras ajusta el pasador.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Escoja un pasador de la longitud adecuada para que los bujes partidos no sobresalgan por el orificio de instalación. Todos los bujes deben quedar dentro del orificio para poder ejercer la máxima presión y evitar su expansión excesiva.

MATERIAL: Bujes partidos, segmentos macho y espaciadores > Acero inoxidable 17-4PH, Rc 40 min, pasivado, lubricante de película seca. Husillo central > Acero 4130, Rc 36-40, cadmiado, lubricante de película seca. Tuerca cilíndrica y arandela > Acero al carbono, cadmiado, lubricante de película seca. Tuerca hexagonal > Aleación de acero, cadmiada, con elemento de bloqueo.

Important: Install so that all expanding bushes are contained in the installation hole.

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_47