USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE BOLAS A PRESIÓN
DE USO MARINO

 




 
CARACTERÍSTICAS: Los pasadores de bolas a presión de uso marino están hechos de acero inoxidable 316 para mayor resistencia a la corrosión. Económico pasador de alineación sólido con espiga rectificada. Este tipo de pasador de bolas a presión tiene un anillo en lugar de un tope sólido para aplicaciones en las que no se requiere unan longitud de agarre exacta. Las bolas de fijación mantienen el pasador en su lugar mediante fuerza elástica (no fijación positiva como un pasador de bola de fijación). Simplemente empújelo para insertarlo y tire para extraerlo. Disponible en acero inoxidable únicamente.

TAMAÑOS: Disponible en los diámetros siguientes de pasador, cada uno de ellos en varias longitudes de agarre estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/16"
 1/4"
 5/16"
 3/8"
 1/2"
Disponible de stock únicamente en longitudes de agarre estándar.
(hay otras longitudes de agarre disponibles por pedido especial). Nota: los pernos 3/16-diameter tienen solamente una bola de fijación en vez de dos debido a su tamaño pequeño.

CABLE OPCIONAL: Para pedir pasadores con un conjunto de cable estándar (cable calibre 2, 300 mm de longitud, con un terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5), agregue "-C" al número de pieza
 CL-4-MDP-1.50-S-C

MATERIAL: Espiga > Acero inoxidable 316. Anillo > Acero inoxidable serie 316 ó 300. Resorte y bolas > Acero inoxidable 316.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_255