USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE BOLAS A PRESIÓN

 




 
CARACTERÍSTICAS: Pasador de alineación sólido con una espiga rectificada y un tope sólido para mantener la tolerancia de la longitud de agarre exacta. Las bolas de fijación mantienen el pasador en su lugar mediante fuerza elástica (no fijación positiva como un pasador de bola de fijación). Simplemente empújelo para insertarlo y tire para extraerlo. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS: Disponible en los diámetros siguientes de pasador — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/16" 
 1/4" 6mm
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 7/16" 
 1/2" 12mm
 9/16" 
 5/8" 16mm
 3/4" 20mm
 7/8" 
 1" 
Cualquier longitud de agarre hasta 6 " (150 mm en unidades métricas) se ofrece al precio estándar sin cargo adicional. Disponible de stock en varias longitudes de agarre estándar; también pueden fabricarse rápidamente en longitudes y diámetros especiales a pedido. Nota: los pernos 3/16-diameter tienen solamente una bola de fijación en vez de dos debido a su tamaño pequeño.

OPCIÓN DE ACERO INOXIDABLE COMO MATERIAL: Los pasadores se ofrecen opcionalmente en acero inoxidable en lugar de en aleación de acero para una mayor resistencia a la corrosión. Agregue el sufijo "-S" al número de pieza:
 CL-4-DEP-1.50 (acero)
 CL-4-DEP-1.50-S (acero inoxidable)

CABLE OPCIONAL: Para pedir pasadores con un conjunto de cable estándar (cable calibre 2, 300 mm de longitud, con un terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5), agregue "-C" al número de pieza
 CL-4-DEP-1.50-S-C

MATERIAL (ACERO): Espiga > Acero 4130 tratado térmicamente Rc 36-40, cincado o cadmiado. Resorte y anillo > Acero inoxidable 17-7PH/302, o cuerda de piano. Bolas > Acero inoxidable 440C. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Espiga > Acero inoxidable serie 300. Resorte y anillo > Acero inoxidable 17-7PH/302. Bolas > Acero inoxidable 440C.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_44