USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES L

 






Para pedir Pasadores L con un cable estándar atado,
agregue "C" al número de parte, ejemplo, CL-7-LP-C.


 
CARACTERÍSTICAS: Los pasadores L son pasadores de posicionamiento desmontables, rectificados con precisión para alinear los orificios con precisión. El pasador está embutido en el mango y soldado con plata para crear una pieza resistente. El mango tiene una perforación para conectar un cable.

TAMAÑOS: Disponible en los diámetros siguientes de pasador, la mayoría de ellos en varias longitudes - vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/8" 4mm
 #30 
 5/32" 
 3/16" 5mm
 #11 
 #10 
 #9 
 7/32" 
 1/4" 6mm
 F 
 9/32" 
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 7/16" 
 1/2" 12mm
 9/16" 
 5/8" 16mm
 3/4" 20mm

ACCESORIOS: Para ordenar pasadores L con un conjunto de cable estándar, agregue "-C" al número de pieza, por ejemplo: CL-7-LP-C (cable calibre 2, 250-300 mm de longitud, con un terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5).

MATERIAL: Pasador > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Mango > Acero 12L14, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_237