USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE FIJACIÓN
TIPO L

 


Por bujes más cortos o
más largos y dimensiones
más detalladas, vea los
Bujes de pasador de fijción




 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Similar al pasador L estándar, salvo que el cuerpo del pasador está retenido positivamente en un buje de fijación. En la posición totalmente retraída, el clip de resorte del buje se engancha en la muesca del pasador. Esto mantiene el pasador totalmente retraído por la fuerza elástica e impide positivamente su extracción. La presión elástica también mantiene el pasador en posiciones extendidas intermedias, lo cual es una ventaja, especialmente si el portapieza se coloca en posición invertida.

TAMAÑOS: Disponible en los diámetros siguientes de pasador, la mayoría en varias longitudes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/16" 
 1/4" 6mm
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 1/2" 12mm

INSTALACIÓN: Los bujes de pasador de fijación están diseñados para el ajuste a presión en un agujero escariado estándar. Fijar con un tornillo de fijación para mantener el buje positivamente en su lugar.

OPCIONES: Hay bujes más cortos y/o más largos disponibles en la mayoría de los tamaños, para placas más delgadas o más gruesas (vea la sección Bujes de pasador de fijación).

MATERIAL: Pasador > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Mango > Acero 12L14, acabado óxido negro. Buje de fijación > Acero 8620, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Clip de retención > Acero para ballestas.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_239