USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE HOMBRO

 




 
CARACTERÍSTICAS: Los pasadores guía son pasadores de posicionamiento desmontables, rectificados con precisión para alinear los agujeros con precisión. Son similares a los pasadores L o T, pero con un tope para mantener la manija elevada y con un diámetro de pasador rectificado a 0.008 mm por debajo del tamaño nominal. Para convertir de una manija T a una manija L, deslice el pasador rodante golpeándolo suavemente con un martillo.

TAMAÑOS: Disponible en los diámetros siguientes de pasador - vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/16" 5mm
 1/4" 6mm
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 1/2" 12mm

MATERIAL: Pasador > Acero 1144, tratado térmicamente, acabado óxido negro. Manija > Acero para ballestas, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_36