USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE HOMBRO

 


 
CARACTERÍSTICAS: El pasador posicionador desmontable con mango recto, rectificado con precisión para alinear los agujeros con exactitud. El pasador está embutido en el mango y soldado con plata para crear una pieza resistente. El mango tiene una perforación para conectar un cable.

TAMAÑOS: Disponible en los diámetros siguientes de pasador - vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4" 6mm
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 1/2" 12mm

ACCESORIOS: Para pedir pasadores de tope con un conjunto de cable estándar, agregue "-C" al número de pieza, por ejemplo: CL-7-SP-C (cable calibre 2, 250-300 mm de longitud, con un terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5).

MATERIAL: Pasador > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Mango > Acero 12L14, acabado óxido negro.



Comprar Pasadores De Hombro con un cable estandar atado, agregue "C" al número de parte, ejemplo, CL-7-SP-C.

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_238