USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE PASADOR DE FIJACIÓN

 


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Los bujes de pasador de fijación cuentan con un clip de retención con resorte en el diámetro interior. Estos bujes se utilizan con pasadores de fijación tipo L, pasadores de fijación tipo T y pernos de fijación sujeción.

TAMAÑOS: Disponible en los diámetros siguientes de pasador, la mayoría en varias longitudes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/16" 
 1/4" 6mm
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 1/2" 12mm


INSTALACIÓN: Los bujes de pasador de fijación están diseñados para el ajuste a presión en un agujero escariado estándar. Fijar con un tornillo de fijación para mantener el buje positivamente en su lugar.

MATERIAL: Buje de fijación > Acero 8620, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Clip de retención > Acero para ballestas.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_241