USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUPPORTI ADATTABILE PER RIFERIMENTI

 


Standard
Grandi


Per ottenere un'altezza maggiore, vedi
Blocchetti di rialzo e supporto.
o
Supporti di prolunga per posizionamento intermedio.




La vite di contatto può essere invertita per aumentare la flessibilità di fissaggio.


 
CARATTERISTICHE: Adjustable side stop with a long swing arm. The arm can be set at any angle, and is slotted to increase or decrease swing radius. Swing arm can be fastened in position, or swung out of the way after loading.

MISURE: Available for Standard (1/2") and Heavy (5/8") modular systems — see Dimensions page for part numbers.

MONTAGGIO: Fasten with two Socket-Head Cap Screws (order separately).

MATERIALE: Body and swing arm > 1045 or 1018 steel, black oxide finish. Adjustment screw > 4135 or 1144 steel, heat treated, black oxide finish. Jam Nut and bolt > Mild steel, black oxide finish.
Carr Lane Manufacturing Co.
it_712