USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUPPORTI PER RIFERIMENTO

 


Mini
Standard
Grandi


Per ottenere un'altezza maggiore, vedi
Cilindri di rialzo,
Supporti di prolunga, Supporti di prolunga per posizionamento intermedio.

Per il fissaggio laterale, vedi
Blocchi di fissaggio laterale.


 
CARATTERISTICHE: Versatile side stop with an adjustment screw. Three tapped cross-holes allow setting the stop at different heights.

MISURE: Available for Mini (5/16"), Standard (1/2"), and Heavy (5/8") modular systems — see Dimensions page for part numbers.

MONTAGGIO: Fasten with a Socket-Head Cap Screw (order separately).

MATERIALE: Body > 1045 or 1018 steel, black oxide finish. Adjustment screw > 4135 or 1144 steel, heat treated, black oxide finish. Jam Nut > Mild steel, black oxide finish.




Tre fori trasversali filettati permettono di regolare l'arresto ad altezze differenti.



Carr Lane Manufacturing Co.
it_711