PIASTRE RETTANGOLARE DI STAFFAGGIO

 


Standard
Grandi


Per fissare le piastre a una tavola con scanalature a T, vedi Chiavette di fissaggio e Dati a T.

Per fissare le piastre su una piastra inferiore, vedi
Chiavette di fissaggio a piastre inferiori

Per collegare con precisione due
piastre tra di loro, vedi
Piastre di posizionamento

Disponibili anche senza
fori multiuso, vedi
Piastre rettangolari di precisione per attrezzamenti


 
CARATTERISTICHE: Ideal tooling plate for most milling machines. Finish ground to tight tolerances, with all multipurpose holes spaced within .0008" of true position. These Rectangular Tooling Plates can be accurately connected to create many length and width combinations. Plates can be mounted either lengthwise or widthwise. The length of each plate is equal to the width of the next-larger size, allowing many possible combinations by turning plates 90°.

MISURE: Available for Standard (1/2") and Heavy (5/8") modular systems, in a full range of standard fixture sizes — see Dimensions page for part numbers.
 12" x 16" (Standard)
 16" x 20" (Standard, Heavy)
 20" x 24" (Standard, Heavy)
 24" x 32" (Standard, Heavy)

MONTAGGIO: Two Locating Keys are required to locate a Rectangular Tooling Plate on a T-slotted table (order separately to fit specific machine). Each plate has two sets of locating holes, for lengthwise or widthwise mounting. Mounting holes fit almost any USA or metric slot spacing. Fasten using socket-head cap screws and T Nuts (order separately, 4 or 6 required).

MATERIALE: Body > Grey cast iron, ASTM class 40.Bushes > High-carbon steel, heat treated. Threaded inserts > Steel. Protection Plugs > Plastic.

Per tavole di grandi dimensioni, collegare due o più piastre per formare una sola piastra base, utilizzando le piastre di posizionamento come illustrato sopra per garantire la precisione. Le piastre di posizionamento vanno rimosse dopo che le piastre base sono fissate alla tavola della macchina.


Due serie di fori per chiavette consentono di fissare le piastre in senso longitudinale o laterale su una tavola.


La lunghezza di ciascuna piastra rettangolare è pari alla larghezza della piastra di dimensioni immediatamente più grandi, consentendo numerose possibili combinazioni girando le piastre di 90°.

Carr Lane Manufacturing Co.
it_560