USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADATTATORI E DISACCOPPIATORI DI PORTAPEZZI TRASFERIBILI

 


Standard
Grandi

Per ulteriori dimensioni e specifiche dei componenti idraulici, vedi Disaccoppiatori di portapezzi trasferibili su blocco per attrezzatura.


 
CARATTERISTICHE: These adaptor plates allow mounting Tooling-Block Pallet Decouplers on a standard Four-Sided Tooling Block.

MISURE: Available to fit a wide range of standard pallet sizes — see Dimensions page for part numbers:
 400mm
 500mm
 630mm
 800mm

MONTAGGIO: Fasten Pallet Decoupler with four Socket-Head Cap Screws. Fasten adapter to tooling block with four Socket-Head Cap Screws. Order all Socket-Head Cap Screws separately.

MATERIALE: 1018 steel, black oxide finish.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
it_736