USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PIASTRE RETTANGOLARE DI STAFFAGGIO

 


Piastra Semifinita
Eseguita interamente per lavorazione meccanica con
fori di montaggio universali




Tavola con scanalature a T




Piastra inferiore


 
Ghisa

CARATTERISTICHE: Precision blank tooling plates that are ready to mount on virtually any milling machine, reducing tooling cost and lead time considerably. Finish ground to tight tolerances.

MISURE: Available in four standard fixture sizes — see Dimensions page for part numbers:
 12 x 16"
 16 x 20"
 20 x 24"
 24 x 32"

MONTAGGIO: Precision Locating-Key holes allow accurate quick-change mounting on a subplate, as well as direct mounting on a machine table. Two sets of locating holes allow mounting plates either lengthwise or widthwise on a machine table. Mounting holes fit almost any US or metric slot spacing.

MATERIALE: Grey cast iron, ASTM class 40.

For mounting on a T-slotted machine table, see
Sure-Lock Fixture Keys
and
T Nuts.

For mounting on a subplate, also see
Subplate Locating Keys.

Due serie di fori per chiavette consentono di fissare le piastre in senso longitudinale o laterale su una tavola.


La lunghezza di ciascuna piastra rettangolare è pari alla larghezza della piastra di dimensioni immediatamente più grandi, consentendo numerose possibili combinazioni girando le piastre di 90°.

 
Carr Lane Manufacturing Co.
it_511