USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ATTREZZI RAPIDI DI CHIUSURA

 


CL-150-PA


 
1700N Capacita di Tenuta

CARATTERISTICHE: Latch clamp with a fixed reach for installation where no length adjustment is required. Adjustable stop allows latching at an angle. 101.5mm drawing movement.

MODELLI DISPONIBLE (ACCIAIO):
 CL-150-PA

MODELLI DISPONIBLE (ACCIAIO INOX):
 CL-150-PA-S

MATERIALE (ACCIAIO): Clamp body > 1008, 1010, and/or 1018 steel, zinc plated clear chromate. Rivets > 400-series stainless. Handle > Vinyl. DFARS and RoHS compliant.

MATERIALE (ACCIAIO INOX): Clamp body > 300-series stainless. Rivets > 400-series stainless. Handle > Vinyl. DFARS and RoHS compliant.

Morsa con sistema di bloccaggio e raggio d'azione costante per ii casi in cui non occorre regolare la lunghezza. Un arresto regolabile consente di inserire il sistema di bloccaggio ad angoli diversi.

  
Carr Lane Manufacturing Co.
it_1377