USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ATTREZZI RAPIDI AD ASTA DI SPINTA

 


CL-450-SPC


 
Disponible attualmente anche in versione metrica!

22000N Capacita di Tenuta

CARATTERISTICHE: Extra-heavy-duty clamp that features a 101.5mm plunger travel. Rugged nodular iron base and a 22mm diameter plunger combine to handle the toughest clamping jobs. Locks in extended or retracted position.

MODELLI DISPONIBLE (ACCIAIO):
 CL-450-SPC     Tapped Plunger
 CLM-450-SPC     Tapped Plunger (Metric)

ACCESSORI: Plunger is tapped to accept any 1/2"-13 spindle (M12 in metric).

MATERIALE: Clamp body > 12L14, 1008, 1010, and/or 1018 steel, zinc plated clear chromate. Base > Nodular iron, zinc plated clear chromate. Rivets > 400-series stainless. Handle > Vinyl. DFARS and RoHS compliant.

Posizione di bloccaggio
(Spinta)



Posizione di apertura
(Spinta)



Posizione di bloccaggio
(Tiro)


Carr Lane Manufacturing Co.
it_1359