ATTREZZI RAPIDI AD ASTA DI SPINTA

 


CL-250-SPC
Asta filettata




CL-255-SPC
Asta autoregolanta
(Forza di bloccaggio della molla: 900 N)

Vedi anche
la versione a leva orizzontale...CL-275-SPC


 
Disponible attualmente anche in versione metrica!

3600N Capacita di Tenuta

CARATTERISTICHE: Heavier clamp with extra plunger height. Standard tapped-plunger version locks in extended or retracted position. 41.5mm plunger travel.

STANTUFFO AUTOREGOLANTE OPTIONAL: This clamp size is available with our patented self-adjusting spring-loaded plunger. The self-adjusting version applies a consistent spring clamping force of 900N (+/-10%) anywhere within its 5mm clamping range. Locks in extended position only. Patent number 6,905,116.

MODELLI DISPONIBLE (ACCIAIO):
 CL-250-SPC     Tapped Plunger
 CLM-250-SPC     Tapped Plunger (Metric)
 CL-255-SPC     Self-Adjusting Plunger

ACCESSORI: Tapped-plunger version accepts any 3/8"-16 spindle (M10 in metric).

MATERIALE: Clamp body > 12L14, 1008, 1010, and/or 1018 steel, zinc plated clear chromate. Rivets > 400-series stainless. Handle > Vinyl. DFARS and RoHS compliant.

Posizione di bloccaggio
(Spinta)



Posizione di apertura
(Spinta)



Posizione di bloccaggio
(Tiro—Solo la versione a stantuffo filettato)


Carr Lane Manufacturing Co.
it_1357