USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

LIMITES PIVOTANTES AJUSTABLES

 


Standard
Heavy


For additional height, see
Support Riser Blocks
or
Halfway Extension Supports.




The contact screw can be reversed for additional mounting versatility.


 
CARACTERÍSTICAS: Tope lateral ajustable con brazo pivotante largo. El brazo puede ajustarse a cualquier ángulo y tiene ranuras para aumentar o reducir el radio de giro. El brazo pivotante puede fijarse en su posición o girarse a un lado después de cargar la pieza.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares estándar (1/2 ") y pesados (5/8 ") — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MONTAJE: Ajustar con dos tornillos de casquete de cabeza hueca (pedir por separado).

MATERIAL: Cuerpo y brazo pivotante > Acero 1045 ó 1018, acabado óxido negro. Tornillo de ajuste > Acero 4135 o 1144, tratado térmicamente, acabado óxido negro. Contratuerca y perno > Acero dulce, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_712