USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADAPTADORES PARA POSICIONADORES LATERALES

 


Mini
Estándar
Pesado




 
CARACTERÍSTICAS: Adaptador versátil para posicionadores laterales con botón y posicionadores laterales con perno. Aplica fuerza elástica para mantener la pieza de trabajo contra sus posicionadores. Sostiene los tres tamaños de posicionadores laterales con botón (uno en tamaño mini), de cara redonda y de cara plana, y dos tamaños de posicionadores laterales con perno. Los adaptadores están rectificados con precisión para un posicionamiento en altura preciso, con una opción de alturas de soporte compatibles con otros tipos de posicionadores en altura. Número de patente 4,832,325.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "), estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en las siguientes alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 0.5000 " (mini)
 0.7500 " (estándar, pesado)
 1.0000 " (estándar, pesado)
 1.2500 " (estándar, pesado)
 1.5000 " (estándar, pesado)

MONTAJE: Vea en la página de Aplicaciones las opciones de montaje. Fije el posicionador lateral con botón al adaptador con dos tornillos de casquete de cabeza hueca (el posicionador lateral con perno entra a presión en el agujero). Monte el adaptador al portapieza con un tornillo de casquete de cabeza hueca (pedir por separado).

MATERIAL: Acero dulce tratado térmicamente, acabado óxido negro.

Cara - Redonda Botones
de tope de resorte.



Cara - Plana Botones
de tope de resorte.



Posicionaderes Laterales
con Perno.


Carr Lane Manufacturing Co.
es_713