USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SOPORTES DE BORDE SIMPLE

 


Mini




Standard
Heavy




 
CARACTERÍSTICAS: Posicionador de borde de precisión con un escalón rectificado para el posicionamiento horizontal y vertical simultáneo. La superficie de contacto grande es ideal como apoyo para piezas de trabajo pesadas y para el posicionamiento de superficies curvas. Disponible en varias alturas de apoyo compatibles con otros tipos de posicionadores en altura.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "), estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en las siguientes alturas de escalón — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
  0.5000 " (mini)
  0.7500 "(mini, estándar)
 1.0000 " (mini, estándar, pesado)
 1.2500 " (mini, estándar, pesado)
 1.5000 " (estándar, pesado)
 2.0000 " (estándar, pesado)
 2.5000 " (estándar, pesado)
 3.0000 " (estándar, pesado)
 4.0000 " (estándar, pesado)
 5.0000 " (estándar, pesado)

MONTAJE: Ajuste con dos tornillos de posicionamiento (pedir por separado) y dos tornillos de casquete de cabeza hueca (pedir por separado, estándar y pesado únicamente).

MATERIAL: Cuerpo > Acero 1045 tratado térmicamente, acabado óxido negro. Bujes > Acero de alto carbono, tratado térmicamente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_699