USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS DE SOPORTE DE RELIEVE

 


Mini
Standard
Heavy


For additional height, see
Support Riser Blocks.

To position Relieved Support Cylinders
between grid points, see
Extension Supports.




 
CARACTERÍSTICAS: Soporte ideal debajo del agujero que se desea perforar. Este posicionador de altura de precisión proporciona soporte total pero deja un espacio libre para taladrar y eliminar las astillas. Disponible en varias alturas de apoyo compatibles con otros tipos de posicionadores en altura.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "), estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en las siguientes alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
  0.7500 " (mini)
 1.0000 " (mini, estándar)
 1.2500 " (mini, estándar, pesado)
 1.5000 " (mini, estándar, pesado)
 2.0000 " (mini, estándar, pesado)

MONTAJE: Ajustar con un tornillo de casquete de cabeza hueca (pedir por separado).

MATERIAL: Acero 1045 o 1144, tratado térmicamente, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_703