USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS DE SOPORTE DE HOMBRO

 


Mini




Standard
Heavy




Shoulder Support Cylinders can be used to locate from internal edges as well as external edges. In this example, three cylinders locate a large bored diameter (one cylinder mounted on a Multipurpose Extension Support).


 
CARACTERÍSTICAS: Posicionador de borde de precisión con un tope rectificado para el posicionamiento horizontal y vertical simultáneo. Disponible en varias alturas de apoyo compatibles con otros tipos de posicionadores en altura.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "), estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en las siguientes alturas de escalón — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 0.5000 " (mini)
 0.7500 " (mini, estándar)
 1.0000 " (mini, estándar, pesado)
 1.2500 " (mini, estándar, pesado)
 1.5000 " (mini, estándar, pesado)
 2.0000 " (mini, estándar, pesado)
 2.5000 " (mini, estándar, pesado)
 3.0000 " (estándar, pesado)
 4.0000 " (estándar, pesado)

MONTAJE (MINI): Una extensión posicionadora debajo del cilindro de soporte de tope encaja directamente en un agujero de rejilla multipropósito, tomando el lugar de un buje posicionador. Ajustar con un tornillo de casquete de cabeza hueca (pedir por separado).

MONTAJE (ESTÁNDAR Y PESADO): Ajustar con un tornillo de posicionamiento (pedir por separado).

MATERIAL: Acero 1045 o 1144, tratado térmicamente, acabado óxido negro.

Para altura adicional, vea la sección Cubos de elevación para propósitos múltiples.

Para posicionar los cilindros de soporte entre puntos de la rejilla vea la sección Soportes de extensión para propósitos múltiples.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_702