USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS DE SOPORTE

 


Mini




Standard
Heavy




With the wide range of available heights, Support Cylinders can be used as both side locators and supports.




A Multipurpose Extension Support can be used to mount a Support Cylinder anywhere between grid points.


 
CARACTERÍSTICAS: Posicionador sumamente versátil que puede utilizarse como soporte o para posicionamiento lateral. Rectificado con precisión en la parte superior, inferior y en el diámetro externo. Disponible en varias alturas de apoyo compatibles con otros tipos de posicionadores en altura.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares mini (5/16 "), estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en las siguientes alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 0.5000 " (mini)
  0.7500 " (mini)
 1.0000 " (mini, estándar)
 1.2500 " (mini, estándar, pesado)
 1.5000 " (mini, estándar, pesado)
 2.0000 " (mini, estándar, pesado)
  2.5000 " (mini, estándar, pesado)
 3.0000 " (estándar, pesado)
 4.0000 " (estándar, pesado)
 4.5000 " (estándar, pesado)
 5.0000 " (estándar, pesado)

MONTAJE (MINI): Una extensión posicionadora debajo del cilindro de soporte encaja directamente en un agujero de rejilla multipropósito, tomando el lugar de un buje posicionador. Ajustar con un tornillo de casquete de cabeza hueca (pedir por separado).

MONTAJE (ESTÁNDAR Y PESADO): Ajustar con un tornillo de posicionamiento (pedir por separado).

MATERIAL: Acero 1045 o 1144, tratado térmicamente, acabado óxido negro.

Para altura adicional, vea la sección Cubos de elevación para propósitos múltiples.

Para posicionar los cilindros de soporte entre puntos de la rejilla vea la sección Soportes de extensión para propósitos múltiples.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_701