USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ADAPTADORES PARA PASADORES POSICIONADORES

 


Estándar
Pesado




Round and diamond pins are
often used together to locate
from two holes in a workpiece.





Round & Diamond Locating Pins

For additional dimensions
or special head diameters, see
Round & Diamond Locating Pins/
Lockscrew Type.




To mount a Fixed Locating-Pin Adaptor between grid points, use a Multipurpose Extension Support. Alternatively, an Adjustable Locating-Pin Adaptor
could be used for lower height
(standard and heavy sizes only).


 
CARACTERÍSTICAS: Sumamente útil para el posicionamiento a partir de agujeros o ranuras existentes en una pieza de trabajo. Los adaptadores para pasadores posicionadores utilizan pasadores posicionadores redondos y tipo diamante disponibles comercialmente para encajar con precisión en los diámetros de los agujeros. Los pasadores redondos y tipo diamante suelen utilizarse juntos para el posicionamiento a partir de dos agujeros en una pieza de trabajo. Los adaptadores ajustables que muestra la figura suelen utilizarse para posicionar el pasador tipo diamante entre los puntos de la rejilla. Los adaptadores están rectificados con precisión para un posicionamiento en altura preciso, con una opción de alturas de soporte compatibles con otros tipos de posicionadores en altura. Número de patente 4,834,358.

POSICIONAMIENTO A PARTIR DE DOS AGUJEROS: Cuando se utilizan un pasador redondo y un pasador tipo diamante juntos, el pasador redondo es el posicionador de 2 ejes principal mientras que el pasador tipo diamante es el posicionador de 1 eje secundario. Los pasadores tipo diamante están rebajados para posicionar únicamente en 1 eje horizontal. Esto evita el atascamiento durante la carga y la descarga de la pieza sin perder su alta precisión. El pasador redondo suele montarse en un punto de la rejilla, en un agujero multiuso, usando un adaptador fijo. El pasador tipo diamante suele posicionarse entre puntos de la rejilla según el espaciado de los agujeros de la pieza de trabajo usando un adaptador fijo más corto montado en un soporte de extensión multiuso o un adaptador ajustable.

TAMAÑOS DE ADAPTADORES: Disponibles para sistemas modulares estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en las siguientes alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1.5000 " (estándar, pesado)
 2.0000 " (estándar, pesado)
 2.5000 " (estándar, pesado)

TAMAÑOS DE PASADORES POSICIONADORES: Disponibles para diámetros de agujeros de 1/8 a 3/4 " (1/8 a 1/2 " en tamaño mini), o tamaños métricos de 6 a 20 mm (6 a 12 mm en tamaño mini). Cada tamaño nominal viene disponible en ajuste apretado o ajuste mediano — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Los pernos con un diámetro de cabeza especial se fabrican rápidamente por pedido. Póngase en contacto con la fábrica.

MONTAJE: Introduzca el pasador posicionador en el adaptador y fíjelo con un tornillo de fijación (suministrado). Coloque el pasador posicionador en su posición y luego ajuste el adaptador con dos tornillos de casquete de cabeza hueca (pedir por separado).

MATERIAL: Cuerpo > Acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro. Buje > Acero de alto carbono, tratado térmicamente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_706